Vai alla versione web
Edizione 4/2019 del 12 Dicembre 2019

La tua Newsletter WIKA

“Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo.” – Henry Ford

Con l’invio dell’ultima Newsletter del 2019, che contiene le novità più interessanti degli ultimi 3 mesi, cogliamo anche l’occasione per ringraziarvi per la collaborazione e la fiducia che avete riposto in noi da molti anni. Auguriamo a voi e alle vostre famiglie un buon Natale e un buon anno nuovo.

Buona lettura.
Il team editoriale WIKA.


I nostri argomenti
1. Valvole monoblocco per applicazioni con gas naturale e fluidi aggressivi
2. Trasmettitori di livello ad alta risoluzione, costruzione compatta
3. Situazioni che richiedono un attacco di pressione con membrana affacciata
4. Omologazione SIL per pressostati e termostati
5. GDI-100-D: indicatore digitale Bluetooth della densità del gas SF6 ad alta accuratezza
6. App per calcoli umidità e densità del gas SF6
7. Nuovi video sul canale YouTube WIKA

1. Valvole monoblocco per applicazioni con gas naturale e fluidi aggressivi
1. Valvole monoblocco per applicazioni con gas naturale e fluidi aggressivi
Le valvole monoblocco IBF sono in grado di resistere a processi critici, anche ad alte pressioni, e sono disponibili come doppio e singolo blocco & sfiato.

L'esecuzione compatta riduce la sensibilità alle vibrazioni e il potenziale di dispersione. Una combinazione di guarnizioni in plastica e metallo garantisce un funzionamento sicuro: nel caso in cui ceda le tenuta morbida, la tenuta metallica assicura che la valvola possa ancora essere utilizzata e manovrata in una posizione sicura.
La tenuta anti-perdite del sistema è testata in accordo alla norma BS6755 / ISO 5208 leakage rate A.
read MoreAlla pagine delle IBF2, IBF3
read MoreAll'articolo del blog: Valvole: quale ruolo svolgono nella sicurezza dell’impianto?

2. Trasmettitori di livello ad alta risoluzione, costruzione compatta
2. Trasmettitori di livello ad alta risoluzione, costruzione compatta
Grazie ai nuovi trasmettitori di livello FLM-CA and FLM-CM, basati sulla determinazione della posizione del galleggiante e funzionanti secondo il principio magnetostrittivo, la gamma di prodotti WIKA si è ulteriormente ampliata con due ulteriori sensori ad alta risoluzione per il monitoraggio del livello di liquidi.

Oltra alla precedente serie FLM-S, espressamente utilizzata nelle applicazioni farmaceutiche e chimiche, il modello FLM-C offre un'esecuzione molto compatta e salva-spazio. Oltre alle versioni antideflagranti, sono disponibili anche versioni resistenti alle vibrazioni, fino a carichi di 4 g.
read MoreAlla pagina dell'FLM-CA
read MoreAlla pagina dell'FLM-CM

3. Situazioni che richiedono un attacco di pressione con membrana affacciata
3. Situazioni che richiedono un attacco di pressione con membrana affacciata
Qual è la differenza tra un sensore di pressione con membrana interna e uno con membrana affacciata? E quale scegliere per la misura di pressione nella propria applicazione?

Nell’articolo del blog è possibile visualizzare un video WIKA che spiega quali situazioni richiedono un attacco di pressione con membrana affacciata.
read MoreAll’articolo del blog
  

4. Omologazione SIL per pressostati e termostati
4. Omologazione SIL per pressostati e termostati
Installati singolarmente, i pressostati e termostati WIKA soddisfano i requisiti SIL 2. Se una combinazione di due strumenti è configurata in modo ridondante, gli strumenti raggiungono anche il livello SIL 3.

Le nuove omologazioni per i pressostati e i termostati WIKA si basano su dati affidabili e reali relativi al funzionamento dell'utente finale (ad es. Il tasso di errore sul campo da parte degli utilizzatori finali). Inoltre, i componenti degli strumenti sono stati valutati utilizzando i dati dopo almeno 100.000.000 di ore di funzionamento in campo. Con questi nuovi valori nominali e la nuova omologazione SIL, siamo in grado di offrire pressostati e termostati meccanici per la vostra applicazione con elevata sicurezza.

read MoreAll'omologazione SIL
read MoreAi pressostati

5. GDI-100-D: indicatore digitale Bluetooth della densità del gas SF<sub>6</sub> ad alta accuratezza
5. GDI-100-D: indicatore digitale Bluetooth della densità del gas SF6 ad alta accuratezza
Per lungo tempo l’indicatore di densità del gas GDI-100 WIKA, un robusto strumento di misura analogico, rappresenta la soluzione ideale per la misura e il monitoraggio del gas SF6 in apparecchiature a media e alta tensione.

Per la verifica in campo, un monitoraggio temporaneo o una qualsiasi altra misura ove richiesta un’elevata accuratezza, WIKA offre l’indicatore digitale di densità del gas GDI-100-D alimentato a batteria e comunicazione wireless.
read MoreAll’articolo del blog
  

6. App per calcoli umidità e densità del gas SF<sub>6</sub>
6. App per calcoli umidità e densità del gas SF6
La nuova applicazione WIKA per i calcoli di umidità e densità del gas SF6 permette una facile conversione dei parametri rilevanti. Non solo consente di calcolare la densità del gas SF6 dai valori di pressione e temperatura in ingresso, ma converte anche le importanti unità di umidità del gas SF6 con  specifici fattori di miglioramento. Scarica l’app oggi stesso!

Vuoi sapere di più sulla gestione e manipolazione del gas SF6 Scopri il nuovo calendario corsi 2020 e iscriviti direttamente online !

read MoreScarica l’app dall’Apple Store
read MoreScarica l’app da Google Play
read MoreAi corsi sul gas SF6
read MoreUlteriori informazioni

7. Nuovi video sul canale YouTube WIKA
7. Nuovi video sul canale YouTube WIKA
I nostri video più recenti illustrano le diverse possibilità della taratura di temperatura. In questi video avrete dettagliate informazioni sulla taratura a punto fisso e sul metodo di confronto.

Visita il canale YouTube e iscriviti per non perdere tutte le novità.

read MoreAl video
read MoreVedi tutti i video

Siti web
Siti web WIKA
Consulta il nostro sito e acquista dal nostro shop.
read more Al sito web  
read more Allo shop online  
Blog WIKA
WIKA Websites
Resta informato con i nostri articoli tecnici del blog.
read more Al blog  
read more Alla registrazione delle novita'  
Social Media
WIKA auf YouTube
Dai un’occhiata ai nostri Social Media
read more Alla pagina Linkedin  
read more al canale YouTube  
© 2019 WIKA Italia Srl & C. Sas


Redazione newsletter WIKA
WIKA ITALIA S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi, 8
20020 Arese (Milano)/Italia
Tel.: +39 02 93861 1
Fax: +39 02 93861 74
marketing@wika.it
Sito WIKA Italia
Copyright
Cancellati dalla Newsletter

La copia o la riproduzione totale o parziale dei contenuti di questa Newsletter è proibita, salvo il consenso esplicito e scritto da parte di WIKA Italia Srl & C. Sas - Tutti i diritti sono riservati.

WIKA Italia Srl & C. Sas non è responsabile per la completezza, correttezza ed aggiornamento delle informazioni riportate. Inoltre, WIKA Italia Srl & C. Sas esclude esplicitamente ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dal contenuto e dai servizi offerti da siti web esterni riferiti alla Newsletter per mezzo di hyperlink.

Le informazioni contenute nella Newsletter sono riservate al destinatario indicato. Si precisa che l'invio è correlato agli obblighi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Per eliminare il tuo nome dalla mailing list di questa Newsletter, clicca qui in qualsiasi momento.

Il team editoriale WIKA.